(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

ATEN KVM over IP Switch KH Series

ATEN KVM over IP Switch KH Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      41,812,486VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・ATEN KVM over IP Switch KH Series
-Cat5 8-Port KVM Switch with 1 Local / Remote User Access
-8-Port Cat5 High-Density KVM over The NET
-Remote KVM over IP access to by 1 bus
-Supports PS/2, USB, Sun Legacy (13W3), and Serial (RS-232) connections
- Up to 64 user accounts - Sharing control rights for up to 32 users simultaneously
-Port Sharing Mode, Power Over the Net Equipment and Remote Power Control Firmware are upgradeable
-Remote authentication support
・Before Ordering, Please Check the details of the catalog below.

Part Number
KH1508AI-AX-K
KH1516AI-AX-K
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngComputer Connection-Direct/Maximum KVM Port Switch-Port Selection LED-Online LED-Selected

41,812,486 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 8 / 128 (Daisy Chain Method)8 x RJ-45 Female8 x Selection Button8 (Green)8 (Orange)

47,634,327 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 16 / 256 (Daisy Chain Mode)16 x RJ-45 Female16 x Selection Button16 (Green)16 (Orange)

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Type KVM Type KVM Switch Consumption Power 120V/12.5W, 230V/12.7W
Size (L x W x H)(mm) 437 x 161 x 44