(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
XM2 Connector Cover

XM2 Connector Cover
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      29,571VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

A compact and robust D-sub connector cover with EMI shielding and a metal shell, ideal for office equipment interfaces.

 
Part Number
XM2T-0901
XM2T-1501
XM2T-2501
XM2T-3701
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngCompatible Number of Poles

54,500 VND

1 Piece(s) Same day 9

29,571 VND

3 Piece(s) 6 Day(s) or more 15

50,381 VND

3 Piece(s) 6 Day(s) or more 25

50,381 VND

3 Piece(s) 6 Day(s) or more 37

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Dust Cover (XM 3B/D/F Socket Only) Material Polyamide