(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Material] Brass (C2680R)
[Treatment] Gold plating (nickel substrate) / Tin plating
[Rated Current] 15 A
Part Number |
---|
HP-04436 |
HP-04436G |
HP-04436GS |
HP-04436S |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Surface treatment | Included screws |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5,878 VND | 50 Piece(s) | 18 Day(s) or more | 10 | Tin plating | - | ||
91,535 VND | 50 Piece(s) | 18 Day(s) or more | 10 | Gold plating (nickel substrate) | - | ||
95,518 VND | 50 Piece(s) | 18 Day(s) or more | 10 | Gold plating (nickel substrate) | BS Bind M4 × 4 Gold | ||
91,935 VND | 50 Piece(s) | 18 Day(s) or more | 10 | Tin plating | BS Bind M4 × 4 Tin |
Loading...Tải…
Wiring Method | Screw | Parts/Completed products | Individual parts | Screw Size | M4 |
---|---|---|---|---|---|
Rated current (JIS)(A) | 15 |