(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
SSR SOCKET HOLDER_Module Socket

SSR SOCKET HOLDER_Module Socket
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      465,460VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description


・Related Keywords: WOONYOUNG, Woonyoung Inc, SSR, Socket Holder

 
Part Number
WY-PS1P
WY-PS2P
WY-PS2PR
WY-PS4P
WY-PS4PR
WY-PS6P
WY-PS6PR
WY-PS8P
WY-PS8PR
WY-PS10P
WY-PS10PR
WY-PS16P
WY-PS16PR
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNo. of Poles COM

465,460 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 1P-

514,770 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 2P(-) COM

514,770 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 2P(+) COM

597,980 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 4P(-) COM

597,980 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 4P(+) COM

693,519 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 6P(-) COM

693,519 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 6P(+) COM

779,811 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 8P(-) COM

779,811 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 8P(+) COM

853,777 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 10P(-) COM

853,777 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 10P(+) COM

1,205,111 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 16P(-) COM

1,205,111 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 16P(+) COM

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

TYPE Module Socket Applicable Model WYPS