(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

NCT - Noise Cut Transformer_Single Phase 1P

NCT - Noise Cut Transformer_Single Phase 1P
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      6,702,183VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description


・Related Keywords: WOONYOUNG, Woonyoung Inc, Transformer

Part Number
WYNC22-300C
WYNC22-300L
WYNC22-300T
WYNC22-500C
WYNC22-500L
WYNC22-500T
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngCapacity
(kVA)
Type W
(mm)
H
(mm)
D
(mm)
a
(mm)
b
(mm)
Weight
(kg)

6,961,878 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 0.3Connector Connected1201381551001007.9

6,961,878 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 0.3Input, Output Cable Connected1201381661001007.9

6,702,183 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 0.3Terminal Block Connected1431251651221027.9

11,389,808 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 0.5Connector Connected14416219012012013

11,389,808 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 0.5Input, Output Cable Connected17316219014012013

11,389,808 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 0.5Terminal Block Connected17314621314013013

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Number of phases/winding Single phase Insulation Resistance(MΩ) 100MΩ or More/DC500V (a.c)Φ(mm) 7x10