(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Material] PBT grade #CN7030LB
[Color] Black
[Heat deformation temperature] 1.82 MPa... 200°C
[UL standard] UL94V-0 (material)
Makes LED height uniform.
Insulates, protects, and prevents tilting of LED lead wire
Part Number |
---|
LDZ-404 |
LDZ-407 |
LDZ-603 |
LDZ-603.5 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Size L (mm) | Applicable type |
---|---|---|---|---|---|---|---|
85,956 VND | 50 Piece(s) | 12 Day(s) or more | 10 | 4 | For 2 legs | ||
86,355 VND | 50 Piece(s) | 12 Day(s) or more | 10 | 7 | For 2 legs | ||
86,355 VND | 50 Piece(s) | 12 Day(s) or more | 10 | 3 | For 3 legs | ||
85,956 VND | 50 Piece(s) | 12 Day(s) or more | 10 | 3.5 | For 3 legs |
Loading...Tải…
Material | PBT grade #CN7030LB | Color | Black |