(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Material] Nylon 66
[Color] Semi-transparent
[Heat deformation temperature] 1.82 MPa... 75°C
[UL standard] UL94V-2 (material)
Makes LED height uniform.
Insulates, protects, and prevents tilting of LED lead wire
Part Number |
---|
LDN-604N |
LDN-606N |
LDN-608N |
LDN-614N |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Size L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
85,558 VND | 50 Piece(s) | 12 Day(s) or more | 10 | 4 | ||
85,558 VND | 50 Piece(s) | 12 Day(s) or more | 10 | 6 | ||
85,558 VND | 50 Piece(s) | 12 Day(s) or more | 10 | 8 | ||
85,956 VND | 50 Piece(s) | 12 Day(s) or more | 10 | 14 |
Loading...Tải…
Material | Nylon 66 | Color | Semi-transparent |