(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Material] Nylon 66
[Color] Black
[Heat deformation temperature] 1.82 MPa... 75°C
[UL standard] UL94V-2 (material)
Makes LED height uniform.
Insulates, protects, and prevents tilting of LED lead wire
Part Number |
---|
LDN-303R |
LDN-306R |
LDN-307R |
LDN-309R |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Size L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
4,335 VND | 50 Piece(s) | 12 Day(s) or more | 10 | 3 | ||
3,886 VND | 50 Piece(s) | 12 Day(s) or more | 10 | 6 | ||
86,755 VND | 50 Piece(s) | 12 Day(s) or more | 10 | 7 | ||
86,755 VND | 50 Piece(s) | 12 Day(s) or more | 10 | 9 |
Loading...Tải…
Material | Nylon 66 | Color | Black |