(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Applications]
・ WN one-touch spacer is a spacer that attaches chassis and PCB or PCB and PCB with single-action
[Materials]Nylon 66
[Color]Semi-transparent
[Heat distortion temperature]1.82 Mpa: 75℃
[UL Standard]UL94V-2 (Material)
Part Number |
---|
WN-05G |
WN-14G |
WN-16G |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Application | Spacer Shape | Material | Spacer Top Mounting Hole Size (mm) | Representative Standard | Length (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111,321 VND | 1 Piece(s) | 5 Day(s) or more | 10 | For Circuit Board / Snap Mounted | Snap Mounted Both Sides | Nylon | 3 | UL | 4.8 | ||
86,755 VND | 50 Piece(s) | 12 Day(s) or more | 10 | - | - | - | - | - | 14.3 | ||
86,755 VND | 50 Piece(s) | 12 Day(s) or more | 10 | - | - | - | - | - | 15.9 |
Loading...Tải…
Material | Nylon 66 | Color | Semi-Transparent |