(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
x [Applications]
・ WN one-touch spacer is a spacer that attaches chassis and PCB or PCB and PCB with single-action
[Applications]
・ WN one-touch spacer is a spacer that attaches chassis and PCB or PCB and PCB with single-action. "Material" Nylon 66
[Color]Semi-transparent
[Heat distortion temperature]1.82 Mpa: 75℃
[UL Standard]UL94V-2 (Material)
Material | Nylon 66 | Color | Semi-Transparent |