(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
A cubic spacer that mounts the circuit board vertically.
[Features]
・ Materials: Duracon (POM)
・ UL Standard: UL94-HB
・ Color: Translucent white
・ Heat distortion temperature: 1.82 Mpa: 110℃
[Applications]
・ This is a cubic spacer that mounts the PCB vertically
Application | For Circuit Board / Square | Spacer Shape | Female - Female | Material | Duracon |
---|---|---|---|---|---|
Screw Size | M3 | Representative Standard | UL | Material | Duracon (POM) |
Color | Translucent White | Length(mm) | 10 | Screw Diameter | 3 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part VAD-310 in the Duracon Board Vertical Mounting Spacer / VAD series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần VAD-310 trong chuỗi Duracon Board Vertical Mounting Spacer / VAD.