(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Fan Cover_Circular Type

Fan Cover_Circular Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      245,869VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

 
Part Number
KFC-120-1(BK)
KFC-120-2
KFC-120-M
KFC-150-1(BK)
KFC-150-1(IV)
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngSize
(mm)
Size Material Color

258,486 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 120SmallFlame Retardant ABS (LG AF303S-18061)Black

280,983 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 120SmallFlame Retardant ABS (LG AF303S-18061)Black

245,869 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 120SmallMetal-

348,247 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 150MiddleFlame Retardant ABS (LG AF303S-18061)Black

348,247 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 150MiddleFlame Retardant ABS (LG AF303S-18061)Ivory

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Finger guard Type Basic type Configuration Round