(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
AC FAN_92X92X38 mm (Ball Bearing type) (Part Number)

AC FAN_92X92X38 mm (Ball Bearing type)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      843,091VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
WYA2V9C38TBL
WYA2V9C38TBT
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngType

843,091 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) Lead type

843,091 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) Terminal block type

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type AC fan Size 92x92 Thickness 38mm
Input Voltage 100~240V Properties Standard (universal) Volume(A) 0.12
VOTAGE(VAC) 200/240 FREQ.(Hz) 50/60 CURRENT 0.12
POWER 16 SPEED(RPM) 2600/3000 NOISE(dBA) 38/43
AIR FLOW(m3/hr) 78/91 AIR FLOW(CFM) 46/54