(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

AC FAN_92X92X25 mm (Ball Bearing type)

AC FAN_92X92X25 mm (Ball Bearing type)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      518,930VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
WYA1V9C25TBT
WYA2V9C25TBT
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngVOTAGE
(VAC)
CURRENT

518,930 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 100/1250.14

518,930 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 200/2400.17

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type AC fan Size 92x92 Thickness 25mm
Input Voltage 100~240V Properties Standard (universal) Volume(A) 0.14~0.17
FREQ.(Hz) 50/60 POWER 13/11 SPEED(RPM) 2350/2850
NOISE(dBA) 34/40 AIR FLOW(m3/hr) 51/63 AIR FLOW(CFM) 30/37
Type Terminal block type