(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

AC FAN_80X80X38 mm (Ball Bearing type) (Part Number)

AC FAN_80X80X38 mm (Ball Bearing type)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      684,729VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
WYS2083HBT
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

684,729 VND

1 Piece(s) 7 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type AC fan Size 80x80 Thickness 38mm
Input Voltage 200~240V Properties Standard (universal) Volume(A) 0.08
VOTAGE(VAC) 200/240 FREQ.(Hz) 50/60 CURRENT 0.08
POWER 18/16 SPEED(RPM) 2550/3000 NOISE(dBA) 28/32
AIR FLOW(m3/hr) 39/48 AIR FLOW(CFM) 32/28 Type Terminal block type

Please check the type/dimensions/specifications of the part WYS2083HBT in the AC FAN_80X80X38 mm (Ball Bearing type) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần WYS2083HBT trong chuỗi AC FAN_80X80X38 mm (Ball Bearing type).