(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
T Groove Support Profile

T Groove Support Profile
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,316,445VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Product Description

[Material] Al (JIS 6N01 Equivalent)
[Processing] Alumite Surface Treatment
[Color] Natural

 
Part Number
TSP80N-3M
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

3,316,445 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Width(mm) 80 Height(mm) 16.5 Material AL
Color Natural

Please check the type/dimensions/specifications of the part TSP80N-3M in the T Groove Support Profile series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TSP80N-3M trong chuỗi T Groove Support Profile.