(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Material] Al (JIS 6N01 Equivalent)[Processing] Alumite Surface Treatment[Color] Natural
Part Number |
---|
L6-LPE30N-3M |
L6-LPE60N-3M |
L6-LPE60N-[30-2999/1] |
LPE40N-3M |
LPE80N-3M |
LPE80N-[30-2999/1] |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Width (mm) | Height (mm) | Overall Length (mm) | processing |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
816,705 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 10 | 30 | 8.4 | 3000 | Alumite Surface Treatment | ||
1,413,706 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 10 | 60 | 8.4 | 3000 | - | ||
- | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 10 | 60 | 8.4 | - | Alumite Surface Treatment | ||
959,228 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 10 | 40 | 9.5 | - | - | ||
1,705,331 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 10 | 80 | 9.5 | 3000 | Alumite Surface Treatment | ||
- | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 80 | 9.5 | - | Alumite Surface Treatment |
Loading...Tải…
Material | AL | Color | Natural |