(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Manual switcher that can switch and share 1 USB 2.0 compatible device with 4 PCs.
[Features]
・ Supports USB 2.0 high speed (480 Mbps).
・ You can easily switch between 4 PCs with a button switch.
・ Equipped with an LED to identify the switching destination at a glance.
[Applications]
・ Ideal for sharing peripherals such as USB 2.0 compatible printers.
Please check the type/dimensions/specifications of the part SW-US24N in the USB 2.0 Manual Switch (4 Circuits) SW-US24N series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SW-US24N trong chuỗi USB 2.0 Manual Switch (4 Circuits) SW-US24N.