(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
DH Holder [Outlet Mounting Type]【20 Pieces Per Package】

DH Holder [Outlet Mounting Type]
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,470,534VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Applications]

Please use it as an auxiliary mounting bracket to mount outlets on a DIN rail manufactured by Shinohara Electric.

 
Part Number
DH-5085T
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,470,534 VND

1 Pack(s)

20 Pieces Per Package

20 Pieces Per Package

6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Width x height x length(mm) W50 × H13 × L85 Material/surface treatment SPC (t = 1.2 mm) Trivalent chromate plating Compatible Model 4-M4 (Applicable outlets: Panasonic WK-3004 W·3064)

Please check the type/dimensions/specifications of the part DH-5085T in the DH Holder [Outlet Mounting Type] series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần DH-5085T trong chuỗi DH Holder [Outlet Mounting Type].