(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Applications]
Please use it as an auxiliary mounting bracket to mount outlets on a DIN rail manufactured by Shinohara Electric. Please use as an auxiliary mounting bracket for the noise filter.
Width x height x length(mm) | W50 × H13 × L85 | Material/surface treatment | SPC t = 1.2 mm Trivalent chromate plating finish | Compatible Model | TDK Lambda / NEC TOKIN |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part DH-5085N in the DH Holder [Noise Filter Mount Supporting DIN Rail] series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần DH-5085N trong chuỗi DH Holder [Noise Filter Mount Supporting DIN Rail].