(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
【Product Specifications】
・Length-0.5m
・Shrinkage ratio-Approx. 50%
・Thickness-0.5mm (no shrinkage)
・Material-EPDM (ethylene-propylene rubber)
・Applying heat of 120℃ or higher makes the tube shrink.
・Cut the tube to an appropriate length before use.
・ID…25mm
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA944-25 in the Rubber Grip EA944-25 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA944-25 trong chuỗi Rubber Grip EA944-25.