(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
DIN Rail Cutter [for EA940DG-61, -71] EA940DG-110

DIN Rail Cutter [for EA940DG-61, -71] EA940DG-110
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      20,047,200VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Product Description

【Product Specifications】
・For EA940DG-61, -71
・Size-510×85×320mm
・Weight-About 4.1kg
・Not necessary deburring of the cut surface, operation efficiency is up.

Part Number
EA940DG-110
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

20,047,200 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA940DG-110 in the DIN Rail Cutter [for EA940DG-61, -71] EA940DG-110 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA940DG-110 trong chuỗi DIN Rail Cutter [for EA940DG-61, -71] EA940DG-110.