(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
【Product Specifications】
・IDEC
・Material-Steel plate
・Wall hanging type, with dia. 22 unit mounting hole, IP40
・Type--4: KGNW111Y, -5: KGNW212Y,-6: KGNW313Y
・Mounting hole specification…2 points
・Dim. (mm)W x D x H…80 x 76 x 150
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA940DF-5 in the [Dia. 22mm] Control box EA940DF-5 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA940DF-5 trong chuỗi [Dia. 22mm] Control box EA940DF-5.