(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Rubber Plug EA940BW-2

Rubber Plug EA940BW-2
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      158,981VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued as soon as it is out of stock.Please check the quotation and order screen for details.

Product Description

【Product Specifications】
・With safety washer
・Dim.--1: dia. 36 x 70mm-2: dia. 38 x 66mm
・Compatible electric cables-0.75 to 2.0mm2
・Plug…2-pole grounding
・Capacity…15A 250V

Part Number
EA940BW-2
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

158,981 VND

1 Piece(s) Same day

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA940BW-2 in the Rubber Plug EA940BW-2 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA940BW-2 trong chuỗi Rubber Plug EA940BW-2.