(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Material-Copper plated steel rod
・It is necessary when the connecting type grounding rod is used as a single unit (upper part).
・Specification-For EA940AS-66
・Lead wire dim.-14mm2 x 220mm
Part Number |
---|
EA940AS-62 |
EA940AS-67 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | JAN code | Lead Size |
---|---|---|---|---|---|---|
205,460 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 4548745776485 | 8 mm2 × 220 mm | ||
283,965 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 4548745776492 | 14 mm2 × 220 mm |
Loading...Tải…
Product Type | Other | Type details | Lead Terminal |