(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
This is a connection type lower earth rod made of copper-covered steel rod (armature (copper plated)).
Part Number |
---|
EA940AS-61 |
EA940AS-66 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | JAN code | Size (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
501,658 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 4548745776256 | ø 10×1000mm | ||
845,654 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 4548745776478 | ø 14×1200mm |
Loading...Tải…
Product Type | Other | Type details | Earth Rod |