(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

[TC-type] Bare crimp terminal (with Insulation cap) EA538MN-3【50 Pieces Per Package】 (Part Number)

[TC-type] Bare crimp terminal (with Insulation cap) EA538MN-3
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,008,506VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued as soon as it is out of stock.Please check the quotation and order screen for details.

Product Description

【Product Specifications】
・Material-Terminal: oxygen-free copper (tin electroplating) Cap: PVC
・Type…5.5 to 15
・Length (mm)…26.5
・Stranded (mm2)…2.63 to 6.64
・Qty.…50 pcs

Part Number
EA538MN-3
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,008,506 VND

1 Pack(s)

50 Pieces Per Package

50 Pieces Per Package

Same day

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA538MN-3 in the [TC-type] Bare crimp terminal (with Insulation cap) EA538MN-3 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA538MN-3 trong chuỗi [TC-type] Bare crimp terminal (with Insulation cap) EA538MN-3.