(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Duct Molding Cutter EA338LA

Duct Molding Cutter EA338LA
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      4,304,911VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・Overall length(mm)-270mm
・Blade length-115mm
・For cutting plastics such as wiring duct, terminal block cover, communication molding, etc.
・Accessories-Slide cover (2 types), square attachment
・Specification-Body

 
Part Number
EA338LA
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

4,304,911 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA338LA in the Duct Molding Cutter EA338LA series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA338LA trong chuỗi Duct Molding Cutter EA338LA.