(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Digital Multi-functional Converter K-MAC MDT3000 Series

Digital Multi-functional Converter K-MAC MDT3000 Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      362,256,910VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
MDT-3000
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

362,256,910 VND

1 Piece(s) 7 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Analog Input - Current: Rating AC 5A Analog Input - Current: Input Range 0 ~ 20 A Analog Input - Current: Burden < 0.5VA / Phase
Analog Input - Voltage: Rating AC 110V Analog Input - Voltage: Input Range 0 ~ 190 V Analog Input - Voltage: Burden < 0.5VA / Phase
Analog Output - A/O1 to A/O12: Rating DC 4~20mA Analog Output - A/O1 to A/O12: Response Speed < 2 sec Analog Output - A/O1 to A/O12: Rated Output Load < 500Ω
Analog Output - A/O1 to A/O12: Overload Capacity 120% of rated output load Pulse Output - P/O1-P/O4: Precision ±0.5% Pulse Output - P/O1-P/O4: High state hold time 100ms
Pulse Output - P/O1-P/O4: Contact Capacity 5A at AC 250 V, 5A at DC 30 V Limit Output - L/O1-L/O6: Rated Output 5A at AC 250 V, 5A at DC 30 V Weight(g) 8000

Please check the type/dimensions/specifications of the part MDT-3000 in the Digital Multi-functional Converter K-MAC MDT3000 Series series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MDT-3000 trong chuỗi Digital Multi-functional Converter K-MAC MDT3000 Series.