(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Current Transducer (Current T/D)

Current Transducer (Current T/D)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,586,227VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
TA-1A2T-5A
TA-3A2-5A
TA-4A2-5A
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngCircuit Case Model Weight
(g)

3,586,227 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 1P 2WTS480

3,627,973 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 3P 3WTL780

3,627,973 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 3P 4WTL780

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Rated Current - Current 5A Output(DC) - Range 4 ~ 20mA Output(DC) - Load Com < 500Ω
Burden 1.0 VA / phase Auxiliary Power(AC) 110 / 220V