(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
AC Ammeter

AC Ammeter
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      833,568VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
SA-A2-1A
SA-A2-5A
SB-A2-1A
SB-A2-5A
SC-A2-1A
SC-A2-5A
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngSize
(mm)
Input-Voltage Accuracy Class
(%)
Weight
(g)

844,700 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 120×1001A1.5310

844,700 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 120×100AC 5A1.5310

837,742 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 100×841A1.5260

837,742 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 100×84AC 5A1.5260

833,568 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 80×801A2.5230

833,568 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 80×80AC 5A2.5230

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Scale Form Rectangular Burden 1.0