(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Cover-DSC Series【25-80 Pieces Per Package】

Cover-DSC Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,502,686VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
DSC-22-1000
DSC-30-1000
DSC-35-1000
DSC-45-1000
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,803,241 VND

1 Pack(s)

80 Pieces Per Package

80 Pieces Per Package

9 Day(s)

1,878,358 VND

1 Pack(s)

50 Pieces Per Package

50 Pieces Per Package

9 Day(s)

3,406,103 VND

1 Pack(s)

80 Pieces Per Package

80 Pieces Per Package

9 Day(s)

1,502,686 VND

1 Pack(s)

25 Pieces Per Package

25 Pieces Per Package

9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Polycarbonate Length(㎜) 1000