(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Rail Terminal Block

Rail Terminal Block
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      263,827VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
DSTB-15A
DSTB-25A
DSTB-35A
DSTB-60A
DSTB-100A
DSTB-125A
DSTB-150A
DSTB-200A
DSTB-300A
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngCurrent
(A)

263,827 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 15

265,058 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 25

266,476 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 35

275,353 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 60

278,187 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 100

301,209 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 125

315,385 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 150

336,650 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 200

350,828 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 300

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Rated Voltage(V) 600 Withstand Voltage 2,500 V/for 1 min Insulation resistance DC500V 100㏁
Use Caution Temperature(℃) -20~+50 Material Polycarbonate