(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thông báo ngừng cung cấp các sản phẩm khí nén của dòng Economy. Xem chi tiết.
    Notice of Discontinuation of Pneumatics categories in Economy Series. See more.

86 mm Xenon Lamp Type Warning Light - MS86S Series (MS86S-N00-B)

86 mm Xenon Lamp Type Warning Light - MS86S Series (MS86S-N00-B)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,156,956VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
MS86S-N00-B
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRated Voltage
(V)
Color

1,156,956 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) AC/DC12~24VBlue

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Light emitting part shape Warhead type Size(φ) 86 Light Source Xenon lamp
Buzzer (includes) None Lighting/blinking Flashing Rotation None
Representative Standard UL Dimension height(mm) 112 Dimension width(mm) 86
Dimension depth(mm) 86 Lens type Prism lens Flashing speed 60±5 times per min
Operating Ambient Temperature(℃) -15~40 Storage Temperature(℃) -25~70 Operating Ambient Humidity(%RH) 45~85
Protection grade IP65

Please check the type/dimensions/specifications of the part MS86S-N00-B in the 86 mm Xenon Lamp Type Warning Light - MS86S Series series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MS86S-N00-B trong chuỗi 86 mm Xenon Lamp Type Warning Light - MS86S Series.

Products like this...

Part Number
MS86S-N00-C
MS86S-N00-G
MS86S-N00-R
MS86S-N00-Y
MS86S-N10-B
MS86S-N10-C
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRated Voltage
(V)
Color

1,156,956 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) AC/DC12~24VWhite

1,156,956 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) AC/DC12~24VGreen

1,156,956 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) AC/DC12~24VRed

1,156,956 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) AC/DC12~24VYellow

1,156,956 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) AC110VBlue

1,156,956 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) AC110VWhite