(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Ø115 mm 3-color LED Warning Light - MS115M Series (Part Number)

Ø115 mm 3-color LED Warning Light - MS115M Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,918,192VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

 
Part Number
MS115M-B00-RGB
MS115M-B00-RYG
MS115M-BFF-RGB
MS115M-BFF-RYG
MS115M-F00-RGB
MS115M-F00-RYG
MS115M-FFF-RGB
MS115M-FFF-RYG
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRated Voltage
(V)
Color Buzzer (includes) Lighting/blinking Buzzer sound

3,102,670 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) AC/DC12~24VRed, Green, BlueAvailableLit/flashing/buzzer10-100 dB Volume Control

3,102,670 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) AC/DC12~24V멀티컬러AvailableLit/flashing/buzzer10-100 dB Volume Control

3,102,670 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) AC90~240VRed, Green, BlueAvailableLit/flashing/buzzer10-100 dB Volume Control

3,102,670 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) AC90~240V멀티컬러AvailableLit/flashing/buzzer10-100 dB Volume Control

2,918,192 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) AC/DC12~24VRed, Green, BlueNoneLighting/Flashing-

2,918,192 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) AC/DC12~24V멀티컬러NoneLighting/Flashing-

2,918,192 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) AC90~240VRed, Green, BlueNoneLighting/Flashing-

2,918,192 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) AC90~240V멀티컬러NoneLighting/Flashing-

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Light emitting part shape Cylindrical Size(φ) 115 Light Source LED
Rotation None Representative Standard UL Dimension height(mm) 121
Dimension width(mm) 115 Dimension depth(mm) 115 Lens type Prism lens
Flashing speed F1: 80±5 times per minute/F3: 4 times continuous flash80±5 times per minute Operating Ambient Temperature(℃) -20~40 Storage Temperature(℃) -20~70
Operating Ambient Humidity(%RH) 45~85 Protection grade IP65 Body classification 20 mm base body
Weight(kg) 0.4