(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Ø115 mm Flickering Dedicated Warning Light - MS115C Series

Ø115 mm Flickering Dedicated Warning Light - MS115C Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,945,452VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
MS115C-F00-B
MS115C-F00-C
MS115C-F00-G
MS115C-F00-R
MS115C-F00-Y
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngColor

1,945,452 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) Blue

1,945,452 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) White

1,945,452 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) Green

1,945,452 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) Red

1,945,452 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) Yellow

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Light emitting part shape Cylindrical Size(φ) 115 Rated Voltage(V) 100-240V
Light Source LED Buzzer (includes) None Lighting/blinking Flashing
Rotation None Representative Standard UL Dimension height(mm) 121
Dimension width(mm) 115 Dimension depth(mm) 115 Lens type Prism lens
Flashing speed F1: 80±10 times per minute/F3: 240±10 times per minute Operating Ambient Temperature(℃) -20~40 Storage Temperature(℃) -20~70
Operating Ambient Humidity(%RH) 45~85 Protection grade IP65 Weight(kg) 0.325