(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

Square Indicating Lamp - EPOXY LED TYPE (JK Series)

Square Indicating Lamp - EPOXY LED TYPE (JK Series)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      399,772VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
JK-8041-G-EPOXY
JK-8041-R-EPOXY
JK-8041-Y-EPOXY
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngColor

399,772 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Green

399,772 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Red

399,772 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Yellow

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Mounting Hole Size Rectangular Hole Shape Rectangular Rated Voltage(V) Others
Light Source EPOXY LED Secondary Voltage 16V Lamp rating 20mA
Withstand Voltage 2,500 VAC 50/60 Hz for 1 min Insulation resistance DC 500 V mega more than 100 MΩ Operating Temperature -20℃~70℃
Storage Temperature -40℃~70℃ Operating Humidity 45~85%RH