(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Buzzer (JK Series)

Buzzer (JK Series)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      321,721VND/Unit
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail
Part Number
JK-7025-1
JK-7025-2
JK-7030-1
JK-7030-2
JK-7065-1
JK-7065-2
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRated Voltage
(V)
Mounting appearance Secondary Voltage

321,721 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) OthersØ254VA

321,721 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) AC110VØ254VA

321,721 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) OthersØ304VA

321,721 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) AC110VØ304VA

338,056 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) OthersØ658VA

338,056 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) AC110VØ658VA
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRated Voltage
(V)
Mounting appearance Secondary Voltage

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Withstand Voltage 2,500 VAC 50/60 Hz for 1 min Insulation resistance DC 500 V mega more than 100 MΩ Operating Temperature -20℃~70℃
Storage Temperature -40℃~70℃ Operating Humidity 45~84%RH
Close

Comparison list