(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

Selector Switch (JK Series)

Selector Switch (JK Series)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      299,302VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
JK-3025-1-2
JK-3025-1-3
JK-3025-2-2
JK-3025-2-3
JK-3030-1-2
JK-3030-1-3
JK-3030-2-2
JK-3030-2-3
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMounting Hole Notch number Contact point composition

299,302 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Ø2521a1b

299,302 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Ø2531a1b

319,334 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Ø2522a2b

319,334 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Ø2532a2b

299,302 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Ø3021a1b

299,302 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Ø3031a1b

319,334 VND

10 Piece(s) 9 Day(s) Ø3022a2b

319,334 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Ø3032a2b

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Selector Contact Resistance 20 MΩ or less Withstand Voltage 2,500 VAC 50/60 Hz for 1 min
Insulation resistance DC 500 V mega more than 100 MΩ Frequency of operation-Mechanical 30 times/min Frequency of operation-Electrical 60 times/min
Lifespan-Mechanical 1 million times or more Lifespan-Electrical 1 million times or more (Rated) Operating Temperature -25℃~50℃
Storage Temperature -25℃~80℃