(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Attachable metal fittings for use with batteries in a compatible plastic case.
· The negative side is a spring, making it easy to distinguish between positive and negative.
· Fit-in type makes mounting easy.
Type | Other | Conforming product model number | GRD-080-□M / GRD-080N-□M | Compatible battery | Two AA batteries |
---|---|---|---|---|---|
Color/Exterior treatment | Nickel plating | Primary materials | Steel |
Please check the type/dimensions/specifications of the part GZBC-UM3-2SR in the GZBC Series Battery Fittings series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần GZBC-UM3-2SR trong chuỗi GZBC Series Battery Fittings.