(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Top Cover RKP Series

Top Cover RKP Series

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      914,095VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Accessory for unit cases from the RMU series.
· It also serves as internal protection that functions as a dust cover, and can be used as a desktop.
· Inserts to the W frame of the RMU series through use with the top board holder.
· This cover is designed with a flat plate shape to make drilling easier.

 
Part Number
RKP-45TOP
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

914,095 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Panel/Stand Compatible product series name RKU-□□45A / RMU-□□45 Width(mm) 406
Height(mm) 1.5 Depth(mm) 430.4 Color/Exterior treatment Levi blue
Primary materials Aluminum

Please check the type/dimensions/specifications of the part RKP-45TOP in the Top Cover RKP Series series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần RKP-45TOP trong chuỗi Top Cover RKP Series.