(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Control box T series (Part Number)

Control box T series

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,262,790VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Steel control box.
· The door is secured using a simple clasp lock.

 
Part Number
T-1
T-6
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSDimension width W
(mm)
Dimension vertical H
(mm)
Dimension depth D
(mm)

2,250,346 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10300350120

1,262,790 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 1015025080

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Steel Protection function (environmentally resistant) NA Intermediate plate Without Circuit Board
Installation Indoor Color/Exterior treatment Light green (body / door / plate) Material Details Steel (body / door / plate / panel)