(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
• Simultaneously crimping of wire core and coating parts or wires.
[Application]
• This chain-shaped crimping (connection) is useful for terminal crimping.
Overall Length(mm) | 270 | Applicable crimp terminals (for connection terminals)(mm²) | 0.75, 1.25, 2.0 | JAN Code | 4906274800406 |
---|---|---|---|---|---|
Trusco Code | 152-6928 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part F-200 in the Manual One-Handed Crimp Tool (for Connection Terminals) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần F-200 trong chuỗi Manual One-Handed Crimp Tool (for Connection Terminals).