(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Cable Tie Cutter

Cable Tie Cutter
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,208,880VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
- For smoothly cutting and unlocking bound cable ties.
[Use]
- Ideal for cutting cable ties.

 
Part Number
PIN.008
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,208,880 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Overall Length(mm) 145 Width(mm) 50 Color Green (handle)
Trusco Code 767-0192

Please check the type/dimensions/specifications of the part PIN.008 in the Cable Tie Cutter series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần PIN.008 trong chuỗi Cable Tie Cutter.