(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Power supply and battery are not required.
· DIN is compact, using little space, with rail and screw mounting possible.
· Counts the number of surges by just connecting the ground line to the CT.
[Applications]
· SPD checks the effect.
Specifications | Operating current value: 100A/50kA(8/20μs), count display: 2 digits (00-99) | Operating Environment | For Indoor Use | Power Supply | Push Through Type |
---|---|---|---|---|---|
Trusco Code | 479-4311 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part SCA-20N in the Surge Counter series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SCA-20N trong chuỗi Surge Counter.