(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Maximum cable cutter capacity 35 mm2

Maximum cable cutter capacity 35 mm2
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,286,397VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
Cuts a maximum of 35 sq mm of copper or aluminum-alloy wire.
[Use]
- Ideal for cutting both copper and aluminum-alloy wires.

 
Part Number
206-118
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

3,286,397 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Cutting Performance(mm2) 35 Overall Length(mm) 170 JAN Code 4055143063692
Trusco Code 474-3300