(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Crimp Tool for RJ45 Modular Plug

Crimp Tool for RJ45 Modular Plug
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      6,623,351VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・ A dedicated crimp tool for field-installed RJ45 modular plugs, including the RJ45 modular plug series

Part Number
SCS-RJ45PLG-TOOL
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

6,623,351 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Applicable Series VOL-RJ45PLg-5ELL /VOL-RJ45PLg-6LBL Specifications Applicable modular plugs: VOL-RJ45PLg-5ELL /VOL-RJ45PLg-6LBL JAN Code 4549395205578
Trusco Code 492-3138

Please check the type/dimensions/specifications of the part SCS-RJ45PLG-TOOL in the Crimp Tool for RJ45 Modular Plug series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SCS-RJ45PLG-TOOL trong chuỗi Crimp Tool for RJ45 Modular Plug.