(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· A single soldering iron holder that offers three methods for cleaning.
Part Number |
---|
FH800-04BY |
FH800-04SV |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Color | JAN Code | Trusco Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,059,846 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | Blue/yellow | 4962615040290 | 496-1234 | ||
1,068,420 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | Silver | 4962615040306 | 496-1242 |
Loading...Tải…
Dimensions(mm) | Width 80 x depth 165 x height 90 |