(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Interchangeable Iron Tip for Use with “XST-80G”

Interchangeable Iron Tip for Use with “XST-80G”
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,472,371VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description


[Applications]
· For removing tip parts.

 
Part Number
XST-80HRT-0.5
XST-80HRT-1C
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngTip Product Type JAN Code Trusco Code

2,472,371 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 0.5 mm wide-4975205570831758-2269

2,472,371 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1-mm wideC Type4975205570817758-2293

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Conforming trowel XST-80