(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
ELB Mounting Base

ELB Mounting Base
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      129,801VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
DCBS-32A
DELB32-HAS
DELB-30
DELB-32C2
DELB-32GR
DELB-32J
DSBE-2-E
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngA B C LG Industrial Systems Hyundai Heavy Industries Co., Ltd. Samsung Electronics Senate Electricity Anam Industry Top-down electricity continent First Mechanism

129,801 VND

10 Piece(s) 6 Day(s) 3342118ELB-30GRH,32GRHBHGC-32SME-32BELB-32Mb,NFB-32Mb--DME-32B-

129,801 VND

10 Piece(s) 6 Day(s) 3902723-HGD-32hSSE30,SSE31,SSE32-AEB-E2,AEB-C2SSE-3022DSE-30,DSE-31,ESE-32-

129,801 VND

10 Piece(s) 6 Day(s) 3902723--SME-30,SEM-31,SEM-32---DME-30,DME-31,DME-3232C2

129,801 VND

10 Piece(s) 6 Day(s) 3292320-HGC-32C2--AED-D2,AED-E2--32J

129,801 VND

10 Piece(s) 6 Day(s) 3802018ELB-32GR--ELB-32M----

129,801 VND

10 Piece(s) 6 Day(s) 4082320-HGD-32J------

129,801 VND

10 Piece(s) 6 Day(s) 3602018SBE-2-E-------

Loading...Tải…

  1. 1